Ball lock pin com manípulo de cabeça cogumelo stainless steel 03420-01843308045
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: indústria química ou alimentícia, aeronáutica e espacial
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
Sales unit
24,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
high shear strength
Main
material
stainless steel
Component
material
thermoplastic
Component
colour
traffic red RAL 3020
D1=Pin diameter
8
L=Length
45
B
23
D
33,2
D2
9,5
D3
17,3
L1
7,8
L2
33
L3
26,1
L5
52,8
Receiving
hole
H11
8
Shearing force
double shear
max.kN
63
Steel code
1.4542
ball lock pin
grip
mushroom grip wide
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
Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens
Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.