text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
vermelho RAL 3020
D1=Diâmetro do pino
16
L=Comprimento
70
B
33
Cisalhamento duplo máx. kN
153
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Furo de alojamento H11
16
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
83,1
Manípulo do pino de bloqueio esférico
manípulo de cabeça cogumelo largo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought