Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo aço inoxidável superfície sem tratamento 03192-6211
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Autotravante
- Autotravante
Unidade de venda
38,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
6
Cisalhamento
kN
3
Constância
térmica
≤180 °C
D
12
D2
23
D3
8
D5
8
D6
13
Força
de aperto
N
30
Força
de retenção
N
90
Força de
extração F
kN
0,5
H
25,8
H1
18
H2
6
H3
5,5
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8
SW
10
T
máx.
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.
Botão de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera temperada.
Botão de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera temperada.
Indicação
Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento 03192-02.
Acessórios
Bucha de alojamento 03192-02.
Buchas de alojamento em aço inoxidável, flutuantes, para pino de bloqueio esférico 03192-07.
Buchas de alojamento em aço inoxidável, flutuantes, para pino de bloqueio esférico 03192-07.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.