text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
sem cabeça
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
6
Cisalhamento kN
3
Constância térmica
≤180 °C
D
12
D2
12
D3
8
D6
13
Força de aperto N
30
Força de retenção N
90
Força de extração F kN
0,5
H
22
H1
17,5
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8x1,25
SW
10
T máx.
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça e botão de pressão em aço ou aço inoxidável.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação
Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento 03192-02.
Acessórios
Bucha de alojamento 03192-02.
Buchas de alojamento em aço inoxidável, flutuantes, para pino de bloqueio esférico 03192-07.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought