text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com cabeça chata
Versão 2
com trava de bloqueio retrátil
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
30
B
16,9
B1
2
Cisalhamento duplo máx. kN
21
D
16
Força de extração F N
190
Furo de alojamento H11
8
H
4
L1
6
L2
47
L5
36
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço zincado.
Indicação
Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil servem para a fixação rápida e fácil, assim como para a união permanente
de peças móveis e peças de trabalho.
A ampla trava de bloqueio retrátil protege as peças de união, através de uma grande secção transversal.
Além disso, eles suportam cargas na direção axial.
Ranhuras de engate na trava possibilitam ainda uma colocação exata nas posições “Fechado” e “Aberto”.
Indicação de desenho
1) Ranhura de engate
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram