Pino de encaixe com anel de chave aço 03195-102306020
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Sales unit
4,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
with key ring
Version 2
with axial locking
Main
material
steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
20
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
27
Shearing force
double shear
max.kN
22
UNSPSC Code
31162800
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
Pinos em aço.
Anel de chave em aço inoxidável.
Anel de chave em aço inoxidável.
Versão
Pino zincado.
Anel de chave com superfície sem tratamento.
Anel de chave com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Os pinos de encaixe com anel de chave constituem uma alternativa mais econômica em relação aos pinos de encaixe na versão padrão.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Os pinos de encaixe com anel de chave constituem uma alternativa mais econômica em relação aos pinos de encaixe na versão padrão.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.