text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com cabeça chata
Versão 2
com bloqueio axial
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
6
L=Comprimento
16
Cisalhamento duplo máx. kN
12
D
12
D2
2,1
L1
6
L2
25
L3
7,4
L5
22
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Montagem
Na contra-peça observe a medida X como auxílio de inserção.
Indicação de desenho
Chanfro para contra-peça Xmín. x 45°
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought