Locking pin With flat head steel 03410-1206020
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Sales unit
7,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
With flat head
Version 2
with axial locking
Main
material
steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
20
D
12
D2
2,1
L1
6
L2
29
L3
7,4
L5
26
Shearing force
double shear
max.kN
12
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Montagem
Na contra-peça observe a medida X como auxílio de inserção.
Indicação de desenho
Chanfro para contra-peça Xmín. x 45°
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.