Pino de encaixe com cabeça chata aço 03410-1608012
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Unidade de venda
6,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com cabeça chata
Versão 2
com bloqueio axial
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
12
Cisalhamento
duplo
máx. kN
22
D
16
D2
2,1
L1
6
L2
22
L3
9,4
L5
18
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Montagem
Na contra-peça observe a medida X como auxílio de inserção.
Indicação de desenho
Chanfro para contra-peça Xmín. x 45°
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.