Pino de encaixe com anel de chave aço inoxidável 03195-112306010
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Unidade de venda
4,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com anel de chave
Versão 2
com bloqueio axial
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
6
L=Comprimento
10
Cisalhamento
duplo
máx. kN
22
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
17
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
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Anel de chave em aço inoxidável 1.4310.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Os pinos de encaixe com anel de chave constituem uma alternativa mais econômica em relação aos pinos de encaixe na versão padrão.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Os pinos de encaixe com anel de chave constituem uma alternativa mais econômica em relação aos pinos de encaixe na versão padrão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.