Pino de encaixe com manípulo de cabeça cogumelo termoplástico 03195-2506040
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Unidade de venda
12,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Versão 2
com bloqueio axial
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
6
L=Comprimento
40
Cisalhamento
duplo
máx. kN
22
D
25
D2
6,5
D3
14
Furo de
alojamento
H11
6
L1
7
L2
17,7
L5
47
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
Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.