text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Versão 2
com bloqueio axial
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
25
Cisalhamento duplo máx. kN
38
D
25
D2
8,75
D3
14
Furo de alojamento H11
8
L1
8
L2
17,7
L5
33
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
Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram