Locking pin with mushroom grip stainless steel 03412-4612030
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
- Fixação de posição axial ocorre através de um imã integrado no cabo
Sales unit
10,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with magnetic axial lock
Main
material
stainless steel
Component
material
thermoplastic
D1=Pin diameter
12
L=Length
30
B
33
Clamping
force
ca. N
74
D
45,9
D2
26,3
L2
39,5
L3
31,3
L5
30
Receiving
hole
12
Shearing force
double shear
max.kN
86
Size
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Imã NdFeB.
Versão
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe com bloqueio axial magnético servem para fixar e unir com rapidez e facilidade peças magnéticas em geral e peças de trabalho.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.
As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito positivo sobre as forças de retenção.
Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos antiperda nos pinos de encaixe.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.
As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito positivo sobre as forças de retenção.
Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos antiperda nos pinos de encaixe.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Sob consulta
Comprimentos adicionais de pinos.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Peça magnética / Peça de trabalho
2) Peça magnética / Peça de trabalho
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199....
Cabo de sujeição com olhal 03199....
Anel de chave 03199....
Correntes de esferas 96390....
Cabo de sujeição com olhal 03199....
Anel de chave 03199....
Correntes de esferas 96390....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.