{"product":{"productId":"agid.33941","price":12.89,"name":"Pino de posicionamento com borda esférica em forma A, rosca fêmea em ambos os lados com furo passante"},"currency":"EUR"}
- Facilitam o processo de junção
- A tendência à inclinação é minimizada através da borda esférica e o entalhe inclinado subsequente
- Versão em aço ou aço inoxidável
- Aço endurecido ou polido
- Aço inoxidável polido ou revestido por Kolsterising
Descrição
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de ”efeito gaveta”, que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Indicação de desenho
A1) Rosca fêmea em um lado com furo cego
A2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
A3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
A2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
A3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.