{"product":{"productId":"agid.33965","price":18.48,"name":"Pinos de posicionamento com borda esférica plana forma D"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma D, rosca fêmea em um lado com furo cego
a partir de
18,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma D, rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
a partir de
29,31 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma D, rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
a partir de
18,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de ”efeito gaveta”, que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Indicação de desenho
D1) Rosca fêmea em um lado com furo cego
D2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
D3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
D2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
D3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante