text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Indexing and clamping grip
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
thermoplastic
Component colour
black
D1=Thread
M8x1
D2=Outside diameter
32
D=pin diameter
4
H=Height
20
L1=thread length
15
L=Length
39
D3
14
H1
10
Locknut
without locknut
SW
8
Size
1
Travel S
4
UNSPSC Code
31162800
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
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material

Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.

Bucha roscada.

Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.

Versão
Bucha roscada zincada.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Vantagens
Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram