Manípulo de aperto e de travamento aço de usinagem fácil zincada 03190-10-210051
- Travamento e fixação em um só produto
- Manuseio ergonômico através do manípulo estrela
Sales unit
7,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing and clamping grip
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
D1=Thread
M10x1
D2=Outside diameter
40
D=pin diameter
5
H=Height
24,9
L1=thread length
17
L=Length
46,9
D3
18
H1
13
Locknut
without locknut
SW
10
Size
2
Travel
S
5
UNSPSC Code
31162800
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
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material
Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Bucha roscada.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha roscada zincada.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Vantagens
Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.