Manípulo de aperto e de travamento aço de usinagem fácil zincada 03190-10-416080
- Travamento e fixação em um só produto
- Manuseio ergonômico através do manípulo estrela
Unidade de venda
9,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo de aperto e de travamento
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
preto
D1=Rosca
M16
D2=Diâmetro externo
63
D=Diâmetro do pino
8
H=Altura
40
L1=Comprimento da rosca
26
L=Comprimento
74
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
8
D3
26
H1
21
SW
16
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material
Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Bucha roscada.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha roscada zincada.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo em estrela cinza escuro RAL7021.
Vantagens
Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.