{"product":{"productId":"agid.32542","price":4.28,"name":"Pino de retenção em aço ECO ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate sem contraporca"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Ideal para espaços limitados
- Material: aço ou aço inoxidável
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente. Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C ou a forma D.
Os pinos de retenção com rosca métrica padrão e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica aos pinos de retenção existentes. No entanto, essa precisão é suficiente para muitas aplicações. As tolerâncias de fabricação mais baixas também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que pode ocorrer ao alinhar os pinos de retenção com o furo na contrapeça.
Os pinos de retenção com rosca métrica padrão e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica aos pinos de retenção existentes. No entanto, essa precisão é suficiente para muitas aplicações. As tolerâncias de fabricação mais baixas também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que pode ocorrer ao alinhar os pinos de retenção com o furo na contrapeça.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada em aço de corte rápido 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo de termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Manípulo cabeça cogumelo cinza-escuro RAL 7021.
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Manípulo cabeça cogumelo cinza-escuro RAL 7021.
Indicação
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.