text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com manípulo de cinco pontas
Tipo de produto
com manípulo de cinco pontas
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
endurecido, retificado e brunido
D1=Rosca
M16x1,5
D2=Diâmetro externo
63
D=Diâmetro do pino
8
L1=Comprimento da rosca
22
L=Comprimento
74
Contraporca
sem contraporca
Cor Tampa
vermelho RAL 3020
Curso S
8
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
SW
19
Tamanho
3
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
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
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Manípulo em termoplástico.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Manípulo cinza escuro RAL7021.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram