Pino de retenção sem ranhura de engate termoplástico grafite RAL 7021 03190-14107
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
19,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com manípulo de cinco pontas
Tipo de
produto
com manípulo de cinco pontas
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
endurecido, retificado e brunido
D1=Rosca
M20x1,5
D2=Diâmetro externo
63
D=Diâmetro do pino
10
L1=Comprimento da rosca
24
L=Comprimento
78
Contraporca
sem contraporca
Cor
Tampa
amarelo RAL 1021
Curso
S
10
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
SW
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
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
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Manípulo em termoplástico.
Manípulo em termoplástico.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Manípulo cinza escuro RAL7021.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Manípulo cinza escuro RAL7021.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.