Pino de retenção com ranhura de engate aço azul passivado peça não endurecida 03091-1905
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
Unidade de venda
6,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com ranhura de engate
Forma
C
Tipo
da forma
com ranhura de engate sem contraporca
Tipo de
produto
padrão
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça não endurecida
Cor
do corpo
básico
azul passivado
D1=Rosca
M8
D=Diâmetro do pino
5
L=Comprimento
54
A
19
Classe de resistência
5.8
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
12
D2
3
F x 30°
0,9
Força de
mola final
F2 aprox. N
13,5
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
3,5
L1
27
L2
42
L3
24
SW1
8
Tamanho
9
Torque
de aperto
máx. Nm
4,5
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
Aço de corte rápido.
Versão
passivado azul.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.