{"product":{"productId":"agid.19843","price":12.74,"name":"Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico, marcação de travamento e contraporca"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Oferece marcação de travamento como ajuda ótica para a posição de encaixe pretendida
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.