{"product":{"productId":"agid.2537","price":15.49,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034, 1.4404
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.
Material
Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Versão
Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.