{"product":{"productId":"agid.20499","price":15.95,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão
- Botão de destravamento permite uma mudança da posição de engate
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
O travamento é feito atuando o botão de pressão.
O botão vermelho de liberação permite que a posição de travamento seja alterada.
O travamento é feito atuando o botão de pressão.
O botão vermelho de liberação permite que a posição de travamento seja alterada.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo em termoplástico.
Botão de liberação de termoplástico.
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo em termoplástico.
Botão de liberação de termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.
Botão de liberação vermelho.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.
Botão de liberação vermelho.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.