{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.56,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, trava e contraporca"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão
- Botão de destravamento permite uma mudança da posição de engate
Descrição
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.