Pino de retenção sem ranhura de engate aço inoxidável peça não endurecida 03098-14410
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Utilização do anel de chave para acionamento do pino de retenção
- Material: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
30,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com anel de chave
Forma
V
Tipo de
produto
sem colar
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
peça não endurecida
D1=Diâmetro externo
22
D=Diâmetro do pino
10
L=Comprimento
78
Chave de aço
1.4305
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
10
D4
28
F x 30°
2,8
Força de
mola final
F2 aprox. N
34
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
L1
40
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
O anel de chave permite que o pino de retenção seja acionado automaticamente (controlado por programa) com o auxílio de um cilindro pneumático, por exemplo, ou permite a operação remota por meio de cabos Bowden.
O anel de chave permite que o pino de retenção seja acionado automaticamente (controlado por programa) com o auxílio de um cilindro pneumático, por exemplo, ou permite a operação remota por meio de cabos Bowden.
Material
Versão em aço:
Bucha 1.0403.
Pino de guia para travamento aço de corte rápido
Versão de aço inoxidável:
Bucha 1.4301
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305
Anel de chave 1.4310.
Versão
Versão em aço:
Bucha brunida soldável.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável: bucha com superfície sem tratamento e soldável.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Anel de chave com superfície sem tratamento.
Bucha brunida soldável.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável: bucha com superfície sem tratamento e soldável.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Anel de chave com superfície sem tratamento.
Indicação
Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.