text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com cilindro pneumático
Tipo de produto
pneumático
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diâmetro do pino
8
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
39,6-35,3
L=Comprimento
77
P=Pressão operacional bar
2 - 6
Classe de resistência
04
Contraporca
com contraporca
Curso S
10
D2
M5
Força de retorno da mola aprox. N
11,6-5,1
L1
67
L2
15
SW1
18
SW2
30
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.

O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Material

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão aço de corte rápido.
Porcas sextavadas de aço.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porca sextavada aço inoxidável A2.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, polido e brunido.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação
Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought