Pino de retenção sem ranhura de engate aço inoxidável peça endurecida 03095-01206010
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
- Elevada estabilidade
- Possibilidade de automatização
- Temperatura de aplicação: -20 °C a +80 °C
Unidade de venda
79,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com cilindro pneumático
Tipo de
produto
pneumático
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diâmetro do pino
6
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
38,7-35,1
L=Comprimento
80
P=Pressão
operacional
bar
2 - 6
Chave de aço
1.4034
Classe de resistência
A2
Contraporca
com contraporca
Curso
S
10
D2
M5
Força de retorno
da mola
aprox. N
9,9-6
L1
70
L2
15
SW1
18
SW2
30
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão aço de corte rápido.
Porcas sextavadas de aço.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porca sextavada aço inoxidável A2.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, polido e brunido.
Porcas sextavadas brunidas.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, polido e brunido.
Porcas sextavadas brunidas.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação
Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.