text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com cilindro pneumático
Tipo de produto
pneumático
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diâmetro do pino
8
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
39,6-33,1
L=Comprimento
89
P=Pressão operacional bar
2 - 6
Chave de aço
1.4034
Classe de resistência
A2
Contraporca
com contraporca
Curso S
15
D2
M5
Força de retorno da mola aprox. N
11,6-5,1
L1
74
L2
15
SW1
18
SW2
30
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.

O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Material

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão aço de corte rápido.
Porcas sextavadas de aço.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porca sextavada aço inoxidável A2.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, polido e brunido.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação
Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram