text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Pino de retenção:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4034.



Elemento de acionamento 1.4305.

Cabeça cogumelo de termoplástico.

Cabo de aço 1.4401.

Cobertura de cabo de aço com revestimento de plástico interno e externo.

Buchas de extremidade, parafusos de ajuste e niple de parafuso de latão.

Versão
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Capa do cabo Bowden preta.
Cabeça cogumelo em termoplástico cinza escuro RAL7021.
Indicação para encomenda
Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Como alternativa ao elemento de acionamento, o niple de parafuso incluso (Ø 5 x 7 mm) pode ser usado para integrar um elemento de acionamento individual ao sistema.

Estão disponíveis diferentes variantes de comprimento do cabo Bowden.
O cabo Bowden pode ser encurtado adequadamente durante a instalação para garantir um ajuste preciso na respectiva aplicação.

A proteção contra corrosão é obtida por meio da seleção de materiais e revestimentos adequados. O cabo de aço ou a capa do cabo Bowden podem ser facilmente substituídos, se necessário.

Os seguintes pontos devem ser observados ao instalar cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode mudar devido ao ângulo de instalação, ao raio de curvatura e à carga. Portanto, o comprimento do contra-apoio (cobertura de cabo) deve ser ajustado depois que o cabo Bowden for instalado, usando o parafuso de ajuste incluso. Ao mesmo tempo, a pré-carga do sistema de cabos Bowden é definida usando o parafuso de ajuste.
Ao fazer o assentamento, deve-se tomar cuidado especial para garantir que o raio mínimo de curvatura, nesse caso R = 65 mm, não seja excedido. Um raio muito pequeno pode levar ao aumento do desgaste e do atrito.
Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, a cobertura do cabo será danificada. A cobertura também foi projetada apenas para receber forças de compressão. Se for puxado com muita força, a espiral interna é esticada e danificada permanentemente.
Fornecimento
Elementos de acionamento com tampa de plástico.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Pinos de retenção
2) Invólucro do cabo Bowden
3) Cabo Bowden
4) Parafuso de ajuste
5) Elemento de acionamento
6) Terminal para cabos Bowden
7) Tampa

Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Peças de retenção 03099.
Anéis distanciadores 03089.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Elementos de acionamento 03096-10-12420.
Cabos Bowden 03096-14.
Cabos de aço 03096-15.
Coberturas de cabos 03096-20.
Buchas de extremidade 03096-25.
Parafusos de ajuste 03096-30.
Terminais roscados 03096-35.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram