- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Através do trava rosca, é possível determinar a profundidade de montagem
- Material: aço ou aço inoxidável
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente. Se a retirada do pino for efetuada por um longo tempo e se for necessário evitar que o pino de guia para travamento recue, deve ser usada a forma CP.
Através do trava rosca, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não é necessário efetuar batidas.
Os pinos de retenção com rosca métrica padrão e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica aos pinos de retenção existentes. No entanto, essa precisão é suficiente para muitas aplicações. As tolerâncias de fabricação mais baixas também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que pode ocorrer ao alinhar os pinos de retenção com o furo na contrapeça.
Através do trava rosca, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não é necessário efetuar batidas.
Os pinos de retenção com rosca métrica padrão e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica aos pinos de retenção existentes. No entanto, essa precisão é suficiente para muitas aplicações. As tolerâncias de fabricação mais baixas também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que pode ocorrer ao alinhar os pinos de retenção com o furo na contrapeça.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento .
Cabeça cogumelo de termoplástico.
Trava rosca de poliamida.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.
Trava rosca azul.
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.
Trava rosca azul.
Indicação
A trava rosca é um revestimento fixador de poliamida que é aplicado seletivamente (ponto).
Sob consulta
Versões especiais e roscas finas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.