text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Bucha roscada aço inoxidável 1.4305.

Pino de bloqueio aço inoxidável 1.4034.

Vedação do cilindro e O-rings NBR.

Vedação do haste TPU.

Ímã NdFeB.

Contraporca de aço inoxidável A2-70.



Sensor de campo magnético termoplástico PA12.

Suporte do sensor POM, perfil com ranhura de alumínio.

Versão
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Modo de operação
Forma A e B: ação simples com retorno por mola
Forma C: ação dupla
Dados técnicos
Propriedades Pneumáticas:
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo

Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação
Em sistemas e dispositivos de produção automatizados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Indicação de desenho
1) Conexão 1 - extensão pneumática
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
Acessórios
Sensor de campo magnético 83001.
Suporte de sensor com ranhura em T 83010.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram