text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Além de sua função mecânica como elemento de engate e posicionamento, os posicionadores com mola com sensor de condição são usados para detectar se um componente está na posição desejada ou não.
O sensor reconhece se o pino de pressão está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material
Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de condição em aço inoxidável.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
O sensor de condição é ligado a um curso igual a H.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NC)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: < 200 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 2000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m
Aprovação: CE
Aplicação
Os posicionadores de pressão com sensores de condição permitem o controle de processo dependente do status. É possível garantir que uma peça de trabalho ou um componente móvel esteja no local desejado antes de seguir para outras etapas.
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Segurança
Os posicionadores com sensores de condição não são adequados para a segurança de pessoas.
Indicação de desenho
4) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Corrediça engatada
Posição 2: Corrediça desengatada
3) Corrediça
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram