{"product":{"productId":"agid.2447","price":1.64,"name":"Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, em aço, força de mola padrão, com trava rosca"},"currency":"EUR"}
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Descrição
Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.