text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Bucha de aço inoxidável 1.4305.

Mola de aço inoxidável 1.4310.

Esfera de aço inoxidável 1.4034 ou POM.

Versão
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação
Com serrilha DIN 82-RAA
Indicação de desenho
1) Serrilha
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram