{"product":{"productId":"agid.2416","price":1.76,"name":"Posicionadores com mola com sextavado interno e esfera, aço, força de mola aumentada"},"currency":"EUR"}
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Esfera endurecida
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.