Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Esfera cerâmica Si3N4
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada 1.4404.
Mola de pressão 1.4401.
Esfera cerâmica Si3N4.
Descrição
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Esfera cerâmica Si3N4
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada 1.4404.
Mola de pressão 1.4401.
Esfera cerâmica Si3N4.
O nitreto de silício Si3N4 se destaca especialmente por uma combinação de excelentes propriedades dos materiais. Isso inclui, por exemplo, alta tenacidade e resistência, excelente comportamento de desgaste e boa resistência química.
Os materiais utilizados permitem uma ampla variedade de aplicações.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito alta, os elementos de pressão elásticos em aço inoxidável A4 são recomendados.