text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram