{"product":{"productId":"agid.2820","price":15.82,"name":"Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D"},"currency":"EUR"}
- Posicionamento e compressão de peças pequenas
- Áreas de aplicação: fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
- Esfera de aço ou aço inoxidável endurecida
Descrição
Material
Corpo em aço de usinagem fácil.
Esfera em aço.
Mola em plástico.
Esfera em aço.
Mola em plástico.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho
2) Punção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.