{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.33,"name":"Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma I
a partir de
8,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma H
a partir de
7,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Posicionadores de tração e pressão com mola e proteção contra torção, Forma K
a partir de
7,33 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Indicação
Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.