text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material

Trava e pino de guia para travamento de aço.

Bucha 1.0403.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa de revestimento da trava termoplástico PA.

Versão
Bucha e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação
Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma G: sem tampa da trava
Forma H: com tampa da trava
Acessórios
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Outros clientes também compraram