text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tarjeta
Material do corpo básico
zinco
Força de mola final F2 aprox. N
15
Força de mola inicial F1 aprox. N
5
UNSPSC Code
31162800
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
Carcaça de Zamak.
Cabo, bases e fixações de ranhuras de termoplástico PA.
Pinos de aço inoxidável.
Versão
Carcaça pintada na cor prata.
Cabo, bases e fixações de ranhuras na cor preta.
Pino com superfície sem tratamento.
Indicação
Pino de fechamento com mola.
Incluídos na entrega:
- 2 bases para a montagem em superfícies planas.
- 2 fixações de ranhuras para a montagem em perfis com ranhura (para ranhuras de 8 ou 10 mm).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram