Trava versão lisa aço 03099-090612
- Adequado para todos os tipos de bloqueio e fixações
- Ao girar a trava 180°, o travamento será desbloqueada
- Entalhe de engate para a retenção da posição
- Pino de travamento endurecido
Sales unit
13,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
Smooth version
Form
F
Form definition
Grip powder-coated, sleeve smooth
Main
material
steel
D1=Thread
12
D=locking pin diameter
6
L1=Handle length
30
B
10,8
B1
3,6
Fx30°
1,8
H
8
L
46,8
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
15
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Trava 1.0503.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Versão
Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.