Trava versão lisa aço 03099-091220
- Adequado para todos os tipos de bloqueio e fixações
- Ao girar a trava 180°, o travamento será desbloqueada
- Entalhe de engate para a retenção da posição
- Pino de travamento endurecido
Unidade de venda
18,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava
Versão 1
versão lisa
Forma
F
Tipo
da forma
Cabo revestido a pó, bucha lisa
Material
do corpo
básico
aço
D1=Rosca
20
D=Diâmetro do pino de travamen
12
L1=Comprimento do cabo
50
B
18
B1
6
Contraporca
sem contraporca
F x 30°
3
Força de
mola final
F2 aprox. N
60
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
20
H
12
L
70
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Trava 1.0503.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Versão
Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.