text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trava
Versão 1
versão lisa
Forma
E
Tipo da forma
Manípulo sem revestimento, bucha lisa
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
10
D=Diâmetro do pino de travamen
5
L1=Comprimento do cabo
25
B
9
B1
3
Contraporca
sem contraporca
F x 30°
1,3
Força de mola final F2 aprox. N
14
Força de mola inicial F1 aprox. N
8
H
6
L
38
UNSPSC Code
31162800
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
Handle stainless steel 1.4308.
Indexing pin stainless steel 1.4305.
Sleeve stainless steel 1.4301.

Version
Bright.
Indexing pin ground, not hardened.
Note
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin.
A notch ensures that the handle remains in this position.
Drawing reference
Form E: grip uncoated, smooth sleeve
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought