text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trava
Versão 1
versão lisa
Forma
E
Tipo da forma
Manípulo sem revestimento, bucha lisa
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
12
D=Diâmetro do pino de travamen
5
L1=Comprimento do cabo
30
B
10,8
B1
3,6
Contraporca
sem contraporca
F x 30°
1,3
Força de mola final F2 aprox. N
15
Força de mola inicial F1 aprox. N
8
H
8
L
46,8
UNSPSC Code
31162800
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
Trava de aço inoxidável 1.4308.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Bucha de aço inoxidável 1.4301.

Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram