Trava versão lisa aço inoxidável 03099-1080616
- Adequado para todos os tipos de bloqueio e fixações
- Ao girar a trava 180°, o travamento será desbloqueada
- Entalhe de engate para a retenção da posição
- Aço inoxidável 1.4308, 1.4305, 1.4301
Unidade de venda
18,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava
Versão 1
versão lisa
Forma
E
Tipo
da forma
Manípulo sem revestimento, bucha lisa
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca
16
D=Diâmetro do pino de travamen
6
L1=Comprimento do cabo
40
B
14,4
B1
4,8
Contraporca
sem contraporca
F x 30°
1,8
Força de
mola final
F2 aprox. N
35
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
60,4
UNSPSC Code
31162800
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
Trava de aço inoxidável 1.4308.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Bucha de aço inoxidável 1.4301.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.