Trava versão lisa aço inoxidável 03099-1080812
- Adequado para todos os tipos de bloqueio e fixações
- Ao girar a trava 180°, o travamento será desbloqueada
- Entalhe de engate para a retenção da posição
- Aço inoxidável 1.4308, 1.4305, 1.4301
Sales unit
17,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
Smooth version
Form
E
Form definition
Handle uncoated, sleeve smooth
Main
material
stainless steel
D1=Thread
12
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
30
B
10,8
B1
3,6
Fx30°
2,3
H
8
L
46,8
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
15
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Trava de aço inoxidável 1.4308.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Bucha de aço inoxidável 1.4301.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.