text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material
Trava 1.4308.

Bucha 1.4301.

Pino de guia de travamento 1.4305.

Mola de pressão 1.4310.
Versão
Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Buchas de posicionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram